Våra industriella hydraulcylindrar är framtagna för att fungera i de tuffaste miljöerna. Genom att utveckla lösningar tillsammans med våra kunder har vi ständigt skapat och utvecklat vår portfölj av hydraulcylindrar som uppfyller de globala säkerhetsstandarderna för de miljöer som du arbetar i.
Rexroth har ett komplett sortiment, från dragstångscylindrar till rundcylindrar inkl tillhörande ventiler. Detta ger dig smartare, tillförlitliga och kostnadsoptimerade lösningar med lång livscykel och smarta komponenter.
Vi följer högsta standard vid tillverkning av hydrauliska cylindrar och använder högkvalitativa material vilket säkerställer att våra hydraulcylindrar har förmågan att klara de höga systemtryck som uppstår i olika applikationer och kontinuerligt leverera erforderlig kraft. Detta i kombination med slitagefri linjär positioneringsteknik borgar för de unika egenskaper Bosch Rexroths hydraulcylindrar är erkända för, bla mikrometerprecision.
Den bästa cylindern är den med rätt livslängd till rätt pris. Så fråga dig själv i förväg vad du behöver. En cylinder som lever längre än din maskin? Det låter galet och dyrt. Så ta hänsyn till din maskins livslängd när du väljer cylinder.
Hitta rätt balans mellan kompakta monteringsmått å ena sidan och rätt styrning å andra sidan. Robust? Ja, det är ett måste. Men du vill också lämna tillräckligt med utrymme för dina tätningssystem. En cylinder som är för lätt dimensionerad har en för kort livslängd... Design, lager, kolvstångtäckning och styrning ska vara i balans. Och vilka fästen, såsom flänsar, ögon eller gafflar, vill du egentligen använda? Väg dessa val tillsammans tills du har en balanserad design.
Sedan massa, hastighet och kraft. Fråga dig själv: vad är utgångsläget för dessa tre parametrar? Vilken massa vill du flytta? Och i vilken hastighet? Och hur mycket kraft har du tillgänglig för detta? När du väl vet detta kan du söka mycket mer specifikt efter cylindern som matchar detta. Även här gäller följande: gör du nödvändiga läxor blir ditt cylinderval snart mycket enklare.
Via vår onlinebaserade konfigurator kan du konfigurera din cylinder efter just dina specifika behov. Du får fram dokumentation och prisuppgifter direkt i konfiguratorn.
Rätt lösning för rätt ändamål. För alla våra hydraulicylindrar finns anpassade tätningar och materialval. Varje applikation i kombination med cylinderdynamik - oavsett om det är inom den marina, industriella eller mobila sektorn - kräver sin egen specifika tätning. Vi hjälper dig baserat på ditt behov.
Vi har redan meddelat det: vår onlinekonfigurator. Detta är din idealiska kompass som guidar dig genom vårt utbud på ett riktat sätt. Gör din läxa, ange parametrar - från installationsmått, belastning och kraft till tryck och hastighet - så sköter konfiguratorn resten. Har du inte all information tillgänglig? Konfiguratorn väljer sedan standardparametrar, så att du fortfarande vägleds till ditt slutmål.